(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462EC-25
雄ねじホースステム(ステンレス製) オネジホースステム

雄ねじホースステム(ステンレス製) EA462EC-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,113円
税込単価
12,224円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじホースステム(ステンレス製)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース用継手
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 形状:
    ストレート
  • ホース接続種類:
    リブ式
  • 接続種類:
    おねじ
  • 接続ねじの種類:
    G
  • 使用温度範囲:
    -40~95℃
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS316)
  • 表面処理:
    電解研磨仕上げ
  • 耐圧:
    2.5MPa(25kgf/cm2)
  • 仕様:
    安全なツバ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EA462EC-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462EC-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続ねじの呼び
適用ホース内径(φ)
サイズ(mm)
六角対辺
重量
JANコード
適合クランプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462EC-25

1 1/2B
63
94.5(全高)
-
約655g
4548745729962
EA462EE-25

1個

11,113( 12,224円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじホースステム(ステンレス製)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EA462EC-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじホースステム(ステンレス製)の型番EA462EC-25のページです。
型番EA462EC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじホースステム(ステンレス製)

雄ねじホースステム(ステンレス製)

    雌ねじホースステム(ステンレス製)

    雌ねじホースステム(ステンレス製)

      ホース用プラグ(ステンレス製)EA□EB-□

      ホース用プラグ(ステンレス製)EA□EB-□

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 4,239円 5,822円 2,291円
        通常出荷日 1日目~   9日目   9日目  
        種類 ホース用継手 ホース用継手 -
        本体材質 ステンレス ステンレス -
        形状 ストレート ストレート -
        ホース接続種類 リブ式 リブ式 -
        接続種類 おねじ めねじ -

        雄ねじホースステム(ステンレス製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA462EC-12
        EA462EC-15
        EA462EC-20
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        接続ねじの呼び 適用ホース内径
        (φ)
        サイズ(mm) 六角対辺 重量 JANコード 適合クランプ

        4,239円

        ( 4,663円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/4B3263.5(全高)46mm約210g4548745729320EA462EE-12

        5,970円

        ( 6,567円 )
        1個 -

        1日目

        1 1/2B3866.5(全高)55mm約290g4548745729955EA462EE-15

        7,027円

        ( 7,730円 )
        1個 -

        9日目

        2B5075.5(全高)-約395g4548745729979EA462EE-20

        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました