(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462C-12
雌ねじクローカップリング(真鍮製) メネジクローカップリング

雌ねじクローカップリング(真鍮製) EA462C-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじクローカップリング(真鍮製)。

詳細情報を確認する

型番

EA462C-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462C-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
サイズ
呼び径
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462C-12

1 1/4
L:37mm、B:53.5mm、L1:11mm
23mm
143g
4518340020979

1個

1,389( 1,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雌ねじクローカップリング(真鍮製)。

Loading...

EA462C-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじクローカップリング(真鍮製)の型番EA462C-12のページです。
型番EA462C-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雌ねじクローカップリング(真鍮製)

雌ねじクローカップリング(真鍮製)

    雄ねじクローカップリング(真鍮製)

    雄ねじクローカップリング(真鍮製)

      流量調整付雌ねじプラグ

      流量調整付雌ねじプラグ

        6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

        6.5mm カップリング(流量調整付/ウレタンホース用)

          ステム型カップリング(エアーホース用)

          ステム型カップリング(エアーホース用)

            カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

            カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)

              スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

              スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

                雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                雄ねじカップリング(ワンプッシュ)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 890円 921円 1,386円 2,604円 879円 1,618円 2,691円 1,165円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ロータリ 標準
                  オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                  接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ナット締込タイプ ホース取付用 ナット締込タイプ ナット締込タイプ おねじタイプ
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 真鍮 真鍮 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 鋼(亜鉛メッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムメッキ)

                  雌ねじクローカップリング(真鍮製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA462C-6
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじの呼び(inch) サイズ 呼び径 重量 JANコード

                  890円

                  ( 979円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/4L:32.5mm、B:53.5mm、L1:8mm19mm102g4518340020993

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました