(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BY-8
ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) フッソジュシケイガスケット

ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆) EA462BY-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円

【特長】・Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです・スチー...

詳細情報を確認する

型番

EA462BY-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BY-8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BY-8

25(1")
4548745818895

1個

6,960( 7,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Oリング形状のフッ素ゴムをPFAで全面被覆したガスケットです
・スチームのラインでの使用に優れています
・ほとんどの化学薬品、溶剤の使用に適応します
・表面は自己潤滑性を有し、ほとんどの物質に対して非粘着です
・温度差による形状変化が少なく、高温での使用にも優れた性能を発揮します

EA462BY-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)の型番EA462BY-8のページです。
型番EA462BY-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

      ゴム系ガスケット(EPDM製)

      ゴム系ガスケット(EPDM製)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

          カップリング用パッキン(NBR製)

          カップリング用パッキン(NBR製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,954円 2,409円 544円 268円 160円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
            本体材質 ふっ素ゴム ふっ素ゴム EPDM NBR NBR
            関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材
            使用温度範囲 -20~180℃ -20~+180℃ -30~110℃ -30~70℃ -20~100℃
            適合相手 EA462BA-4/BV-30用 - EA462BA-4/BV-30用 EA462BA-4/BV-30用 -

            ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA462BY-12
            EA462BY-14
            EA462BY-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            呼び径 JANコード

            7,570円

            ( 8,327円 )
            1個 -

            1日目

            32(1 1/4")4548745818901

            8,685円

            ( 9,554円 )
            1個 -

            1日目

            40(1 1/2")4548745819120

            5,954円

            ( 6,549円 )
            1個 -

            2日目

            15(1/2")、20(3/4")4548745818888

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました