(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BX-408
ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) ゴムケイガスケット

ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製) EA462BX-408

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,597円
税込単価
2,857円

【特長】・多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します・出荷時、識別のため...

詳細情報を確認する

型番

EA462BX-408 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BX-408 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BX-408

25(1")
4548745818635

1個

2,597( 2,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多くの薬品に使用可能で、高温の流体にも適応します
・出荷時、識別のため、外側面にピンク色の点があります

EA462BX-408で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)の型番EA462BX-408のページです。
型番EA462BX-408に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    ゴム系ガスケット(EPDM製)

    ゴム系ガスケット(EPDM製)

      ゴム系ガスケット(シリコン製)

      ゴム系ガスケット(シリコン製)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

          ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

          ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

            ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

            ゴム系ガスケット(ホワイトネオプレン製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,409円 544円 688円 268円 5,954円 1,387円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
              種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
              本体材質 ふっ素ゴム EPDM シリコン NBR ふっ素ゴム ホワイトネオプレン
              関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材
              使用温度範囲 -20~+180℃ -30~110℃ -30~140℃ -30~70℃ -20~180℃ -30~60℃
              適合品番 EA462BA-4/BV-30用 - - - - -

              ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA462BX-406
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              呼び径 JANコード

              2,409円

              ( 2,650円 )
              1個 -

              1日目

              15(1/2")、20(3/4")4548745818628

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました