(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BX-106
ゴム系ガスケット(EPDM製) ゴムケイガスケット

ゴム系ガスケット(EPDM製) EA462BX-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円

【特長】・耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。(EPDM製)

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 本体材質:
    EPDM
  • 関連部品種類:
    シール材
  • 使用温度範囲:
    -30~110℃
  • 適合相手:
    EA462BA-4/BV-30用

型番

EA462BX-106 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BX-106 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BX-106

15(1/2")、20(3/4")
4548745803358

1個

544( 598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐薬品性や高温での使用に優れたガスケットです。(EPDM製)

EA462BX-106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系ガスケット(EPDM製)の型番EA462BX-106のページです。
型番EA462BX-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム系ガスケット(EPDM製)

ゴム系ガスケット(EPDM製)

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

    ゴム系ガスケット(フッ素ゴム製)

      ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

      ふっ素樹脂系ガスケット(PFA被覆)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

        ゴム系ガスケット(NBR製)

          カップリング用パッキン(NBR製)

          カップリング用パッキン(NBR製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 544円 2,409円 5,954円 268円 160円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
            本体材質 EPDM ふっ素ゴム ふっ素ゴム NBR NBR
            関連部品種類 シール材 シール材 シール材 シール材 シール材
            使用温度範囲 -30~110℃ -20~+180℃ -20~180℃ -30~70℃ -20~100℃
            適合相手 EA462BA-4/BV-30用 - EA462BA-4/BV-30用 EA462BA-4/BV-30用 -

            ゴム系ガスケット(EPDM製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA462BX-108
            EA462BX-112
            EA462BX-114
            EA462BX-120
            EA462BX-124
            EA462BX-130
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            呼び径 JANコード

            708円

            ( 779円 )
            1個 -

            1日目

            25(1")4548745807035

            723円

            ( 795円 )
            1個 -

            1日目

            32(1 1/4")4548745805604

            748円

            ( 823円 )
            1個 あり

            1日目

            40(1 1/2")4548745806465

            1,178円

            ( 1,296円 )
            1個 -

            1日目

            50(2")4548745806410

            1,297円

            ( 1,427円 )
            1個 あり

            1日目

            65(2 1/2")4548745814040

            1,477円

            ( 1,625円 )
            1個 -

            1日目

            80(3")4548745814057

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました