(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BF-8
ホース用カップリング(アルミ製) ホースヨウカップリング

ホース用カップリング(アルミ製) EA462BF-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

【特長】・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイ...

詳細情報を確認する

型番

EA462BF-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BF-8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
サイズ(mm)
使用圧力
呼び径
重量
適合ホース内径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BF-8

[アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)
A:137、B:61、C:37、F:19、G:25、l:27、h1:60、H:99
1.76MPa(18kgf/cm2)
25(1")
0.18kg
25mm
4548745579413

1個

3,297( 3,627円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです
・カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます

Loading...

EA462BF-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用カップリング(アルミ製)の型番EA462BF-8のページです。
型番EA462BF-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用カップリング(アルミ製)

ホース用カップリング(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

      ホース用プラグ(アルミ製)

      ホース用プラグ(アルミ製)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 2,697円 1,710円 1,687円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        種類 標準 標準 標準
        オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
        接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用
        使用温度 -30~70℃ -30~70℃ -

        ホース用カップリング(アルミ製)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA462BF-14
        EA462BF-24
        EA462BF-6
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        本体材質 サイズ(mm) 使用圧力 呼び径 重量 適合ホース内径 JANコード

        4,545円

        ( 5,000円 )
        1個 -

        1日目

        [アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)A:191、B:89、C:54、F:31、G:38、l:40、h1:66、H:1151.76MPa(18kgf/cm2)40(1 1/2")0.42kg40mm4548745580358

        8,012円

        ( 8,813円 )
        1個 -

        1日目

        [アルミニウム] アルミニウム鋳物(AC4C-T6)A:213、B:111、C:76、F:55、G:63、l:65、h2:58、H:1541.08MPa(11kgf/cm2)65(2 1/2")0.7kg65mm4548745580600

        2,697円

        ( 2,967円 )
        1個 あり

        1日目

        [アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)A:115、B:53、C:32、F:12、G:19、l:21、h1:51、H:831.76MPa(18kgf/cm2)20(3/4")0.13kg20mm4548745582963

        カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました