(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,737円
税込単価
6,311円

【商品仕様】・材質…アルミダイカスト(ADC12)・使用圧力…1.76MPa(...

詳細情報を確認する

型番

EA462BD-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BD-20

1個

5,737( 6,311円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミダイカスト(ADC12)
・使用圧力…1.76MPa(18kgf/cm2)
・使用温度…-30℃/70℃
・呼び径…50(2"")
・ねじサイズ…PT2""
・サイズ(mm)…A:201、B:99、C:63、F:50、H:76
・重量…0.45kg
・配管及びホース端末金具の雄ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
・カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
・JAN:4548745580921

Loading...

EA462BD-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)の型番EA462BD-20のページです。
型番EA462BD-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

      雄ねじプラグ(アルミ製)

      雄ねじプラグ(アルミ製)

        ホース用カップリング(アルミ製)

        ホース用カップリング(アルミ製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 5,737円 1,710円 1,709円 2,697円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 標準 標準 標準 標準
          オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
          接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用
          本体材質 アルミダイカスト(ADC12) アルミダイカスト(ADC12) - -
          ねじの種類 Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) -

          R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました