(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BC-6
ホース用プラグ(アルミ製) ホースヨウプラグ

ホース用プラグ(アルミ製) EA462BC-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,687円
税込単価
1,856円

【特長】・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイ...

詳細情報を確認する

型番

EA462BC-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BC-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
呼び径
重量
適合ホース径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BC-6

D:32、F:14、G:19、I:21、J:33、h2:38、H:98
20(3/4")
0.06kg
20mm
4548745580334

1個

1,687( 1,856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです
・3/4""のプラグは1/2""のカプラーとジョイントできます

Loading...

EA462BC-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用プラグ(アルミ製)の型番EA462BC-6のページです。
型番EA462BC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用プラグ(アルミ製)

ホース用プラグ(アルミ製)

    ホース用カップリング(アルミ製)

    ホース用カップリング(アルミ製)

      カプラソケット(ウレタンホース用)

      カプラソケット(ウレタンホース用)

        R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

        R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

          カップリング用パッキン(ふっ素樹脂製)

          カップリング用パッキン(ふっ素樹脂製)

            雄ねじプラグ(アルミ製)

            雄ねじプラグ(アルミ製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,687円 2,697円 4,701円 1,710円 340円 1,709円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
              種類 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準
              オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) - プラグ(オス)
              接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ナット締込タイプ めねじタイプ - おねじタイプ
              本体材質 アルミダイカスト(ADC12) - アルミ、鉄(ニッケルメッキ) アルミダイカスト(ADC12) PTFE -
              使用圧力 1.76MPa(18kgf/cm2) - 2.5MPa 1.76MPa(18kgf/cm2) - -

              ホース用プラグ(アルミ製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA462BC-14
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ(mm) 呼び径 重量 適合ホース径 JANコード

              2,858円

              ( 3,144円 )
              1個 -

              1日目

              D:53、F:31、G:38、I:40、J:56、h2:53、H:12540(1 1/2")0.23kg40mm4548745580624

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました