(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462BB-6
雄ねじプラグ(アルミ製) オネジプラグ

雄ねじプラグ(アルミ製) EA462BB-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,709円
税込単価
1,880円

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。

詳細情報を確認する

型番

EA462BB-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462BB-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
ねじの呼び(inch)
サイズ
使用圧力
呼び径
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462BB-6

[アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)
3/4
D:32mm、E:21mm、K:32mm、h:28mm、H:58mm
1.76MPa(18kgf/cm2)
20mm
0.07kg
4548745577037

1個

1,709( 1,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取付けて使用するタイプです。

Loading...

EA462BB-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじプラグ(アルミ製)の型番EA462BB-6のページです。
型番EA462BB-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじプラグ(アルミ製)

雄ねじプラグ(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

    R1・1/4"" 雌ねじプラグ(アルミ製)

      R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

      R 2"" 雌ねじカップリング(アルミ製)

        雄ねじエアーカプラソケット

        雄ねじエアーカプラソケット

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,709円 1,710円 5,737円 4,529円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 標準 標準 標準 標準
          オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
          接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ
          ねじの種類 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ)
          使用温度 -30~70℃ -30~70℃ -30~70℃ -

          雄ねじプラグ(アルミ製)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA462BB-12
          EA462BB-24
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          本体材質 ねじの呼び(inch) サイズ 使用圧力 呼び径 重量 JANコード

          2,487円

          ( 2,736円 )
          1個 あり

          1日目

          [アルミニウム] アルミダイカスト(ADC12)1 1/4D:46mm、E:29mm、K:48mm、h:41mm、H:80mm1.76MPa(18kgf/cm2)32mm0.15kg4548745576634

          5,934円

          ( 6,527円 )
          1個 -

          1日目

          [アルミニウム] アルミニウム鋳物(AC4C-T6)2 1/2D:76mm、E:56mm、K:83mm、h:51mm、H:100mm1.08MPa(11kgf/cm2)65mm0.4kg4548745580303

          カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました