(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462B-4
雄ねじクローカップリング(真鍮製) オネジクローカップリング

雄ねじクローカップリング(真鍮製) EA462B-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじクローカップリング(真鍮製)。

詳細情報を確認する

型番

EA462B-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462B-4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
サイズ
呼び径
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462B-4

1/2
L:32mm、B:53.5mm、L1:10mm
15mm
96g
4518340020948

1個

921( 1,013円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント 雄ねじクローカップリング(真鍮製)。

Loading...

EA462B-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雄ねじクローカップリング(真鍮製)の型番EA462B-4のページです。
型番EA462B-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雄ねじクローカップリング(真鍮製)

雄ねじクローカップリング(真鍮製)

    雌ねじクローカップリング(真鍮製)

    雌ねじクローカップリング(真鍮製)

      ホースカップリング(真鍮製)

      ホースカップリング(真鍮製)

        雄ねじカップリング(ステンレス製)

        雄ねじカップリング(ステンレス製)

          G 雌ねじカップリング(ステンレス製)

          G 雌ねじカップリング(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 921円 890円 1,081円 6,460円 10,208円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   19日目  
            種類 標準 標準 標準 標準 標準
            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
            使用流体 水 / 空気 水 / 空気
            本体材質 真鍮 真鍮 真鍮 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316)

            雄ねじクローカップリング(真鍮製)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA462B-10
            EA462B-12
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び(inch) サイズ 呼び径 重量 JANコード

            1,046円

            ( 1,151円 )
            1個 -

            1日目

            1L:32mm、B:53.5mm、L1:10mm23mm104g4518340020924

            1,382円

            ( 1,520円 )
            1個 -

            1日目

            1/4L:36mm、B:53.5mm、L1:15mm23mm132g4518340020931

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました