(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA462A-10
ホースカップリング(真鍮製) ホースカップリング

ホースカップリング(真鍮製) EA462A-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,362円
税込単価
1,498円

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホースカップリング(真鍮製)。

詳細情報を確認する

型番

EA462A-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA462A-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
呼び径
重量
適合ホース内径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA462A-10

L:58mm、B:53.5mm、L1:36mm
21.5mm
102g
1"(25mm)
4518340020870

1個

1,362( 1,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ カプラ・ワンタッチジョイント ホースカップリング(真鍮製)。

Loading...

EA462A-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースカップリング(真鍮製)の型番EA462A-10のページです。
型番EA462A-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースカップリング(真鍮製)

ホースカップリング(真鍮製)

    雄ねじエアーカプラソケット

    雄ねじエアーカプラソケット

      雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

      雄ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

        雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

        雄ねじステム(スチーム用/スチール製)

          Rc 雌ねじカップリング(ステンレス製)

          Rc 雌ねじカップリング(ステンレス製)

            11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

            11.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,081円 4,529円 633円 1,878円 5,470円 1,030円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
              種類 標準 標準 標準 - 標準 標準
              オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) - ソケット(メス) ソケット(メス)
              接続部の種類 ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ - めねじタイプ ホース取付用
              使用流体 空気 水 / 空気 / 油 / 薬品 - 水 / 空気 / 油 / 薬品 空気
              本体材質 真鍮 アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 真鍮 - SUS304 鋼鉄(クロムメッキ)

              ホースカップリング(真鍮製)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA462A-6
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 呼び径 重量 適合ホース内径 JANコード

              1,081円

              ( 1,189円 )
              1個 -

              1日目

              L:54mm、B:53.5mm、L1:32mm16.5mm125g3/4"(19mm)4518340020917

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました