(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプター(雄)

アダプター(雄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
408円
税込価格
449円

【特長】・エスコ社 銅管・鋼管用継手 アダプター(雄)です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
使用流体
使用温度範囲(℃)
全長(L)
最高許容圧力
JANコード
メーカー型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2
1/2B(15A)
水 / 空気 / 薬品 / 油
-20~120
29.5mm
1.75MPa
4548745963489
OS-156
オンダ製作所

1個

408( 449円 )

1日目

5/8
1/2B(15A)
水 / 空気 / 薬品 / 油
-20~120
31.5mm
1.75MPa
4548745963496
OS-249
オンダ製作所

1個

408( 449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社 銅管・鋼管用継手 アダプター(雄)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプター(雄)

アダプター(雄)

    Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)

    Rc1/2""x12.70mm アダプター(雌)

      銅管アダプター

      銅管アダプター

        ニップル(油圧用)

        ニップル(油圧用)

          90゚ ニップル(油圧用)

          90゚ ニップル(油圧用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 408円 608円 418円 245円 569円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 ストレート ストレート ストレート - -
            接続種類 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 - -
            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - -
            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) G(管用平行めねじ) - -
            材質 黄銅 青銅 - -

            アダプター(雄)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました