(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砲金プラグ

砲金プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
828円 ~ 2,307円
税込価格
911円 ~ 2,538円

【接続種類】ねじ(端末)【接続形状】プラグ【ねじの種類】R【材質】青銅

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
使用流体
全長
重量
呼び
使用温度
対辺
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
-
26mm
-
13
-
14mm
4548745323825
6168-13

1個

828( 911円 )

1日目

3/4B(20A)
-
28mm
-
20
-
17mm
4548745323832
6168-20

1個

998( 1,098円 )

1日目

1 1/4B(32A)
24mm
96g
30
80℃
23mm
4548745950328
6168-30

1個

2,061( 2,267円 )

2日目

1 1/2B(40A)
24mm
120g
40
80℃
25mm
4548745950335
6168-40

1個

2,307( 2,538円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ(端末)【接続形状】プラグ【ねじの種類】R【材質】青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砲金プラグ

砲金プラグ

    砲金ニップル

    砲金ニップル

      両ねじニップル(ステンレス製) DF

      両ねじニップル(ステンレス製) DF

        Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ

        Rc1/2""xG1/2"" 砲金チーズ

          プラグ(ステンレス製)

          プラグ(ステンレス製)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 828円 983円 258円 1,732円 288円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目  
            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
            種類 継手 継手 継手 継手 継手
            接続種類 ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末)
            接続形状 プラグ ニップル ニップル ティー プラグ
            ねじの種類1 R R R Rc R

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました