(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

砲金ブッシング

砲金ブッシング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】ブッシング・おすめすソケット【材質】青銅

詳細情報を確認する

型番

EA432NH-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
呼び
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA432NH-13

3/8B(10A)
1/2B(15A)
13×10
4548745947014
6167-13x10

1個

698( 768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ異径【接続形状】ブッシング・おすめすソケット【材質】青銅

EA432NH-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砲金ブッシングの型番EA432NH-13のページです。
型番EA432NH-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

砲金ブッシング

砲金ブッシング

    ブッシング(ステンレス製・1段落ち)

    ブッシング(ステンレス製・1段落ち)

      ブッシング(ステンレス製・2段落ち)

      ブッシング(ステンレス製・2段落ち)

        砲金プラグ

        砲金プラグ

          砲金ニップル

          砲金ニップル

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 698円 402円 402円 828円 983円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
            環境対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応 RoHS非対応
            種類 継手 継手 継手 継手 継手
            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) -
            接続形状 ブッシング・おすめすソケット ブッシング・おすめすソケット ブッシング・おすめすソケット プラグ ニップル
            ねじの種類1 Rc R R R R

            砲金ブッシングのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA432NH-20
            EA432NH-30
            EA432NH-40
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 呼び JANコード メーカー型番

            1,000円

            ( 1,100円 )
            1個 -

            1日目

            1/2B(15A)3/4B(20A)20×1345487453237716167-20x13

            2,447円

            ( 2,692円 )
            1個 -

            2日目

            1B(25A)1 1/4B(32A)30×2545487459480806167-30x25

            3,001円

            ( 3,301円 )
            1個 -

            2日目

            1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)40×3045487459480976167-40x30

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました