(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

【商品仕様】・呼び…13・パイプ外径…12.7mm・使用温度…65℃・材質…N...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 材質:
    NBR、PP
  • パイプ外径:
    12.7mm
  • 使用温度:
    65℃
  • 呼び:
    13
  • 型式:
    745-701
  • 重量:
    1g
  • メーカー:
    カクダイ
  • セット内容:
    さしこみパッキン、スリップパッキン

型番

EA432MS-502 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA432MS-502

1個

185( 204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び…13
・パイプ外径…12.7mm
・使用温度…65℃
・材質…NBR、PP
・重量…1g
・ツバなし給水管用パッキンセットです。
・EA432MS-503に使用します。
・JAN:4548745953213

Loading...

EA432MS-502で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7x18.5mm 給水管用パッキンセットの型番EA432MS-502のページです。
型番EA432MS-502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

12.7x18.5mm 給水管用パッキンセット

    水栓ハンドル内パッキン

    水栓ハンドル内パッキン

      HIMA VPセット

      HIMA VPセット

        14.0mm/13用 水栓パッキン

        14.0mm/13用 水栓パッキン

          パッキンセット(シャワーホース用)

          パッキンセット(シャワーホース用)

            銅パッキン

            銅パッキン

              43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン

              43.5mm/呼38用 排水管用平パッキン

                平パッキン(13mm水栓用/2個)

                平パッキン(13mm水栓用/2個)

                  Uパッキン(19mm自在スパウト用)

                  Uパッキン(19mm自在スパウト用)

                    排水管用差込みパッキン

                    排水管用差込みパッキン

                      20x30mm 調整用パッキン(2枚)

                      20x30mm 調整用パッキン(2枚)

                        35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

                        35.5mm/呼32用 排水管用平パッキン(2枚)

                          メーカー エスコ エスコ シーケー金属 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 185円 341円 1,396円 449円 272円 517円 97円 530円 891円 302円 297円 259円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          種類 パッキン パッキン - パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                          材質 NBR、PP - 金属 EPDM NBR、EPDM NBR - - EPDM、PE NBR NBR
                          パイプ外径 12.7mm - - - - - - - - - - -
                          使用温度 65℃ - - 1~80℃ - - - - - - 60℃ 60℃
                          呼び 13 - - - - - - - - - 13 -

                          12.7x18.5mm 給水管用パッキンセットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました