(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/2"" フレアーユニオン(5個)【5個入り】

1/2"" フレアーユニオン(5個)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,560円
税込価格
6,116円

【商品仕様】・サイズ…1/2""・ナット対辺…24mm・入数…5個・JAN:4...

詳細情報を確認する

型番

EA430AC-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA430AC-4

1パック

5個入り

5,560( 6,116円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…1/2""
・ナット対辺…24mm
・入数…5個
・JAN:4518340340244

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/2"" フレアーユニオン(5個)

1/2"" フレアーユニオン(5個)

    5/8"" フレアーユニオン(2個)

    5/8"" フレアーユニオン(2個)

      フレアーユニオン

      フレアーユニオン

        F1/4""xF1/4"" インターナルフレアーユニオン

        F1/4""xF1/4"" インターナルフレアーユニオン

          プラグタイプアダプター ORFSP-1

          プラグタイプアダプター ORFSP-1

            プラグタイプアダプター MS-1UNF(ユニファイねじ)

            プラグタイプアダプター MS-1UNF(ユニファイねじ)

              Oリングシールタイプアダプター SWO-5(異径)

              Oリングシールタイプアダプター SWO-5(異径)

                Oリングシールタイプアダプター SWO4LB(同径)

                Oリングシールタイプアダプター SWO4LB(同径)

                  Oリングシールタイプアダプター SWO3LB-1、SWO3LB-2(異径)

                  Oリングシールタイプアダプター SWO3LB-1、SWO3LB-2(異径)

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                    Oリングシールタイプアダプター SSO-13(異径)

                      ねじ込みタイプアダプター NC(異径オスメスニップル)

                      ねじ込みタイプアダプター NC(異径オスメスニップル)

                        Oリングシールタイプアダプター SWO3LB(同径)

                        Oリングシールタイプアダプター SWO3LB(同径)

                          ねじ込みタイプアダプター PL-90(オスオス90°エルボ)

                          ねじ込みタイプアダプター PL-90(オスオス90°エルボ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 5,560円 3,085円 1,349円 1,454円 723円 670円 738円 1,467円 1,753円 662円 847円 1,119円 717円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - - おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            サイズ 1/2” 5/8” - - - - - - - - - - -
                            ナット対辺 24mm 27mm - - - - - - - - - - -
                            入数 5個 2個 - - - - - - - - - - -

                            1/2"" フレアーユニオン(5個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました