(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA426CF-106
ニードルバルブ(フレアー) ニードルバルブ

ニードルバルブ(フレアー) EA426CF-106

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,293円
税込単価
1,422円

【特長】・銅管用フレアー式・ストレート型・一次側がテーパー(PT)外ねじで、二...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    金属管接続
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • 圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 表面処理:
    クロムメッキ仕上げ
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA426CF-106 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA426CF-106 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
重量
銅管外径
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA426CF-106

1/8B
85g
6mm
4548745732092
CF-1106

1個

1,293( 1,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管用フレアー式
・ストレート型
・一次側がテーパー(PT)外ねじで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプです
・取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要です
【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に

Loading...

EA426CF-106で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニードルバルブ(フレアー)の型番EA426CF-106のページです。
型番EA426CF-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニードルバルブ(フレアー)

ニードルバルブ(フレアー)

    ニードルバルブ アングル型

    ニードルバルブ アングル型

      ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

      ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

        ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

        ニードルバルブ(ステム型) テーパー(PT)外ねじ・ホース接続タイプ

          ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

          ニードルバルブ(ステンレス製) 使用圧力:~25.5MPa

            ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

            ニードルバルブ(ステンレス製)使用圧力:~3.43MPa

              Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

              Rc 1/4"" ニードルバルブ(ステンレス製)

                ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

                ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxねじ

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

                  ステンレス製 ミニチュアバルブ アングル形 チューブxチューブ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,293円 1,219円 2,100円 1,680円 25,056円 16,190円 17,605円 9,476円 9,091円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目  
                    本体形状 ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート - アングル アングル
                    本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
                    使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                    供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) 金属管接続 Rc(R) Rc(R) Rc(R) - チューブ接続 チューブ接続
                    制御側 接続種類 金属管接続 Rc(R) 金属管接続 ホース接続 Rc(R) Rc(R) - Rc(R) チューブ接続

                    ニードルバルブ(フレアー)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA426CF-208
                    EA426CF-310
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    供給側 配管ねじの呼び 重量 銅管外径 JANコード 型番

                    1,293円

                    ( 1,422円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1/4B90g8mm4548745791167CF-1208

                    1,377円

                    ( 1,515円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3/8B130g10mm4548745765533CF-1310

                    ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました