(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ EA425TM

ボールバルブ EA425TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,493円 ~ 2,941円
税込価格
2,742円 ~ 3,235円

【特長】・エスコ社製のハンドバルブ ボールバルブです。・使用流体は空気、水(条...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    2ポート
  • 本体形状:
    その他
  • 切換操作:
    つまみ
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト側面
  • 取付方法:
    側面
  • 使用圧力範囲:
    0~0.9MPa
  • 使用流体:
    空気、水(条件有)
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 材質:
    本体樹脂部:PPS、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

(i)ご注意

  • 使用流体が水の場合:1、サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。2、一般水道水は使用可能。3、インサートリングを必ずご使用ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
有効断面積(mm2)
チューブ外径
ねじサイズ
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11.5
6mm
R1/8"
4518340162839
BVC20-0601

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

11.5
6mm
R1/4"
4518340163294
BVC20-0602

1個

2,590( 2,849円 )

1日目

11.5
6mm
R3/8"
4518340163614
BVC20-0603

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

17.5
8mm
R1/8"
4518340163621
BVC20-0801

1個

2,493( 2,742円 )

2日目

18.5
8mm
R1/4"
4518340176140
BVC20-0802

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

18.5
8mm
R3/8"
4518340176157
BVC20-0803

1個

2,493( 2,742円 )

1日目

35.5
10mm
R1/4"
4518340176324
BVC60-1002

1個

2,787( 3,066円 )

2日目

36
10mm
R3/8"
4518340176348
BVC60-1003

1個

2,941( 3,235円 )

1日目

36
10mm
R1/2"
4518340176584
BVC60-1004

1個

2,787( 3,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社製のハンドバルブ ボールバルブです。・使用流体は空気、水(条件有)です。

(i)ご注意

  • 使用流体が水の場合:1、サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。2、一般水道水は使用可能。3、インサートリングを必ずご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ EA425TM

ボールバルブ EA425TM

    ボールバルブ EA425TL

    ボールバルブ EA425TL

      開閉バルブ SH/SJ

      開閉バルブ SH/SJ

        開閉バルブ SK/SL

        開閉バルブ SK/SL

          ミニボールバルブ EA425TA

          ミニボールバルブ EA425TA

            4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

            4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,493円 2,630円 1,584円 1,873円 1,614円 1,476円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              ポート数 2ポート 2ポート - - 2ポート 2ポート
              本体形状 その他 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形 その他 ワンタッチ継手形 その他
              切換操作 つまみ つまみ つまみ つまみ 手動レバー 手動レバー
              配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面
              取付方法 側面 側面 側面 側面 側面 側面

              ボールバルブ EA425TMのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました