(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,476円
税込価格
1,624円

エスコ ハンドバルブ 4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)。【特長】・レ...

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    2ポート
  • 本体形状:
    その他
  • 切換操作:
    手動レバー
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト側面
  • 取付方法:
    側面
  • ねじサイズ:
    R1/8"
  • 使用圧力範囲:
    0~0.7MPa
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 材質:
    本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

仕様

EA425TB-61【商品仕様】
・材質…本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用圧力範囲…0/0.7MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・有効断面積…10.5mm2
・ねじサイズ…R1/8""
・チューブ外径…6mm
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能
・JAN:4518340068285
EA425TB-41【商品仕様】
・材質…本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
・使用圧力範囲…0/0.7MPa
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・有効断面積…3.8mm2
・ねじサイズ…R1/8""
・チューブ外径…4mm
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能
・JAN:4518340067806

型番リスト

型番
有効断面積(mm2)
チューブ外径
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.8
4mm
4518340067806
BVC01-4

1個

1,476( 1,624円 )

1日目

10.5
6mm
4518340068285
BVC01-6

1個

1,476( 1,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ハンドバルブ 4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)。
【特長】
・レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)

    ミニボールバルブ EA425TA

    ミニボールバルブ EA425TA

      ミニボールバルブ EA425TD

      ミニボールバルブ EA425TD

        4/6mm ミニボールバルブ(アングル)

        4/6mm ミニボールバルブ(アングル)

          ボールバルブ EA425TL

          ボールバルブ EA425TL

            開閉バルブ SH/SJ

            開閉バルブ SH/SJ

              ボールバルブ EA425TN

              ボールバルブ EA425TN

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,476円 1,614円 1,793円 1,793円 2,630円 1,584円 2,787円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                ポート数 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート - 2ポート
                本体形状 その他 ワンタッチ継手形 その他 その他 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手形 その他
                切換操作 手動レバー 手動レバー 手動レバー 手動レバー つまみ つまみ つまみ
                配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 - - ダイレクト側面 ダイレクト側面 -
                取付方法 側面 側面 - - 側面 側面 -

                4/6mm ミニボールバルブ(ストレート)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました