(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425SF-61
開閉バルブ SF カイヘイバルブ

開閉バルブ SF EA425SF-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,633円
税込単価
1,796円

【特長】・タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    2ポート
  • 本体形状:
    その他
  • 切換操作:
    つまみ
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト側面
  • 取付方法:
    側面
  • ハンドル材質:
    POM
  • 使用圧力範囲:
    0~0.9MPa
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 材質:
    本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 仕様1:
    排気機能無し
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

EA425SF-61 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425SF-61 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力側(取付ねじ)
出力側(チューブ外径)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425SF-61

R1/8"
6mm
4518340196919
HV01-6-2

1個

1,633( 1,796円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します

Loading...

EA425SF-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉バルブ SFの型番EA425SF-61のページです。
型番EA425SF-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開閉バルブ SF

開閉バルブ SF

    開閉バルブ SD

    開閉バルブ SD

      3方向切換バルブ

      3方向切換バルブ

        ボールバルブ EA425TM

        ボールバルブ EA425TM

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,633円 1,633円 2,719円 2,493円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~  
          ポート数 2ポート 2ポート 3ポート 2ポート
          本体形状 その他 その他 ワンタッチ継手形 その他
          切換操作 つまみ つまみ つまみ つまみ
          配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 - ダイレクト側面
          取付方法 側面 側面 - 側面

          この商品のバリエーション

          型番
          EA425SF-102
          EA425SF-103
          EA425SF-104
          EA425SF-62
          EA425SF-63
          EA425SF-81
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          入力側(取付ねじ) 出力側(チューブ外径) JANコード 型番

          1,875円

          ( 2,063円 )
          1個 -

          1日目

          R1/4"10mm4518340059788HV02-10-2

          1,933円

          ( 2,126円 )
          1個 -

          1日目

          R3/8"10mm4518340059795HV03-10-2

          1,999円

          ( 2,199円 )
          1個 -

          1日目

          R1/2"10mm4518340078758HV04-10-2

          1,907円

          ( 2,098円 )
          1個 -

          1日目

          R1/4"6mm4518340196926HV02-6-2

          1,873円

          ( 2,060円 )
          1個 -

          1日目

          R3/8"6mm4518340196933HV03-6-2

          1,757円

          ( 1,933円 )
          1個 -

          1日目

          R1/8"8mm4518340059689HV01-8-2

          ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました