(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425SD-62
開閉バルブ SD カイヘイバルブ

開閉バルブ SD EA425SD-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,689円
税込単価
1,858円

【特長】・タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します

詳細情報を確認する

  • ポート数:
    2ポート
  • 本体形状:
    その他
  • 切換操作:
    つまみ
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト側面
  • 取付方法:
    側面
  • ハンドル材質:
    POM
  • 使用圧力範囲:
    0~0.9MPa
  • 使用流体:
    空気
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 材質:
    本体樹脂部:PBT、金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
  • 仕様1:
    排気機能無し
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

EA425SD-62 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425SD-62 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力側(チューブ外径)
出力側(取付ねじ)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425SD-62

6mm
R1/4"
4518340192645
HV6-02-2

1個

1,689( 1,858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します

Loading...

EA425SD-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉バルブ SDの型番EA425SD-62のページです。
型番EA425SD-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開閉バルブ SD

開閉バルブ SD

    開閉バルブ SF

    開閉バルブ SF

      開閉バルブ SH/SJ

      開閉バルブ SH/SJ

        開閉バルブ SK/SL

        開閉バルブ SK/SL

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,633円 1,633円 1,584円 1,873円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          ポート数 2ポート 2ポート - -
          本体形状 その他 その他 ワンタッチ継手形 その他
          切換操作 つまみ つまみ つまみ つまみ
          配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面
          取付方法 側面 側面 側面 側面

          この商品のバリエーション

          型番
          EA425SD-103
          EA425SD-104
          EA425SD-61
          EA425SD-63
          EA425SD-81
          EA425SD-82
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          入力側(チューブ外径) 出力側(取付ねじ) JANコード 型番

          1,933円

          ( 2,126円 )
          1個 -

          1日目

          10mmR3/8"4518340196896HV10-03-2

          1,999円

          ( 2,199円 )
          1個 -

          1日目

          10mmR1/2"4518340196902HV10-04-2

          1,633円

          ( 1,796円 )
          1個 -

          1日目

          6mmR1/8"4518340192638HV6-01-2

          1,757円

          ( 1,933円 )
          1個 -

          1日目

          6mmR3/8"4518340192652HV6-03-2

          1,757円

          ( 1,933円 )
          1個 -

          1日目

          8mmR1/8"4518340192690HV8-01-2

          2,044円

          ( 2,248円 )
          1個 -

          1日目

          8mmR1/4"4518340192720HV8-02-2

          ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました