(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425PW-8
プレッシャーゲージ(ニップルタイプ) プレッシャーゲージ

プレッシャーゲージ(ニップルタイプ) EA425PW-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,685円
税込単価
2,954円

エスコ ワンタッチ継手 プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)。

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • ねじ部材質:
    ねじ部なし
  • 使用流体:
    空気
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 精度:
    ±5%(フルスケール)
  • 材質詳細:
    金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
  • 目盛角度:
    150°
  • 表示圧力範囲:
    0~0.8MPa
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

EA425PW-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425PW-8 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425PW-8

8
4518340184367
GPJ8

1個

2,685( 2,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)。

Loading...

EA425PW-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)の型番EA425PW-8のページです。
型番EA425PW-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

    プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

    プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

      R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

      R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

        R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

        R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

          ロータリーストレートユニオン

          ロータリーストレートユニオン

            ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 違径

            ユニオン(バルクヘッド/真鍮製) ユニオン 違径

              R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

              R 1/4""x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,408円 2,630円 2,064円 1,832円 2,187円 483円 439円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅
                ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅)
                使用流体 空気 空気 空気 - 空気 空気 水 / 空気 / 油
                種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 -
                使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 0~60℃(凍結なきこと) 0~60℃(凍結なきこと) 0~60℃(凍結なきこと) - - -

                プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA425PW-4
                EA425PW-6
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                適用チューブ外径1
                (φ)
                JANコード 型番

                2,408円

                ( 2,649円 )
                1個 -

                1日目

                44518340175747GPJ4

                2,607円

                ( 2,868円 )
                1個 -

                1日目

                64518340184350GPJ6

                ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました