(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,630円 ~ 2,929円
税込価格
2,893円 ~ 3,222円

エスコ ワンタッチ継手 プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)。

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • ねじ部材質:
    ねじ部なし
  • 使用流体:
    空気
  • 継手種類:
    ユニオン 同径
  • ユニオン 同径:
    ユニオンストレート
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 精度:
    ±5%(フルスケール)
  • 材質詳細:
    金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
  • 目盛角度:
    150°
  • 表示圧力範囲:
    0~0.8MPa
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4518340174573
GPU4-4

1個

2,744( 3,018円 )

1日目

6
4518340175419
GPU6-6

1個

2,929( 3,222円 )

1日目

8
4518340175730
GPU8-8

1個

2,630( 2,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ ワンタッチ継手 プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

    R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

    R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

      R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

      R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

        プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

        プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

          隔壁ユニオン

          隔壁ユニオン

            8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン

            8mmxRc1/4"" 隔壁ユニオン

              ユニオン(T型/ステンレス製)

              ユニオン(T型/ステンレス製)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,630円 1,832円 2,064円 2,408円 298円 389円 4,597円
                通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - SUS316
                ねじ部材質 ねじ部なし - 標準(黄銅) ねじ部なし 標準(黄銅) - SUS316
                使用流体 空気 - 空気 空気 空気 - -
                継手種類 ユニオン 同径 - ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 - ねじ取付 分岐
                ユニオン 同径 ユニオンストレート - - - - - -

                プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました