(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,064円
税込単価
2,270円

【商品仕様】・表示圧力範囲…0/0.8MPa・材質…金属部:黄銅(無電解ニッケ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • ねじ部材質:
    標準(黄銅)
  • 使用流体:
    空気
  • 継手種類:
    ねじ取付 方向
  • ねじ取付 方向:
    ストレート
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 使用温度範囲:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 精度:
    ±5%(フルスケール)
  • 取付ねじ:
    R1/8"
  • 材質詳細:
    金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
  • 目盛角度:
    150°
  • 表示圧力範囲:
    0~0.8MPa
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)
  • 型番:
    GPC15-01

型番

EA425PS-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425PS-1

1個

2,064( 2,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示圧力範囲…0/0.8MPa
・材質…金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、樹脂部:PBT
・使用温度範囲…0/60℃(凍結なきこと)
・使用流体…空気
・目盛角度…150゚
・精度…±5%(フルスケール)
・取付ねじ…R1/8""
・JAN:4518340161344

Loading...

EA425PS-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)の型番EA425PS-1のページです。
型番EA425PS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

    R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

    R1/4"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

      プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

      プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

        プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

        プレッシャーゲージ(ニップルタイプ)

          ロータリーエルボユニオン

          ロータリーエルボユニオン

            金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

            金属ワンタッチ管継手 KQB2シリーズ エルボユニオン KQB2L

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ SMC
              通常価格 2,064円 2,054円 2,630円 2,408円 1,948円 578円
              通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 SUS304
              ねじ部材質 標準(黄銅) - ねじ部なし ねじ部なし 標準(黄銅) C3604(無電解ニッケルめっき)
              使用流体 空気 - 空気 空気 空気 水 / 空気
              継手種類 ねじ取付 方向 - ユニオン 同径 - 揺動部・回転部用 ねじ取付 方向
              ねじ取付 方向 ストレート - - - - エルボ

              R1/8"" プレッシャーゲージ(雄ねじ)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              圧力確認用として
              評価 5.0満足度:5.02021/11/29
              自作小型エアサブタンクの圧力確認のために使ってみました。
              今回、限られた狭いスペース部分に雌ネジ切りをして取り付けましたが、
              タップは手作業でも加工しやすいので雄ネジ品は使い勝手が良いと思います。
              目盛角度:150゚ ですが、ゲージとして十分に機能し大変コンパクトで重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました