(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)

R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
694円
税込単価
763円

【商品仕様】・材質…黄銅(ニッケルメッキ)・使用流体…空気・最高使用圧力…0....

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    黄銅
  • ねじ部材質:
    標準(黄銅)
  • 使用流体:
    空気
  • 継手種類:
    その他形状
  • その他形状:
    プラグ
  • 種類:
    ワンタッチ継手
  • 仕様:
    20型
  • 使用温度:
    0~60℃(凍結なきこと)
  • 取付ねじ:
    R1/4"
  • 最高使用圧力:
    0.9MPa
  • 材質詳細:
    黄銅(ニッケルメッキ)
  • メーカー:
    日本ピスコ(PISCO)
  • 型番:
    CPP-20-02

型番

EA425NG-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425NG-2

1個

694( 763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅(ニッケルメッキ)
・使用流体…空気
・最高使用圧力…0.9MPa
・使用温度…0/60℃(凍結なきこと)
・取付ねじ…R1/4""
・仕様…20型
・JAN:4518340143043

EA425NG-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)の型番EA425NG-2のページです。
型番EA425NG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)

R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)

    雄ねじソケット(20型)

    雄ねじソケット(20型)

      8mm ワンタッチ型ソケット(20型)

      8mm ワンタッチ型ソケット(20型)

        ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

        ユニオン(ハーフ/ステンレス製) -15~120℃

          パネルユニオン

          パネルユニオン

            8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

            8x 8mm ユニオン(ストレート/黄銅製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 694円 1,294円 1,190円 1,973円 719円 399円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 SUS316 黄銅 黄銅
              ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし SUS316 標準(黄銅) ねじ部なし
              使用流体 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
              継手種類 その他形状 ねじ取付 方向 - ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径
              その他形状 プラグ - - - - -

              R1/4"" 雄ねじプラグ(20型)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました