(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12mm 二方活栓 (PP製)

12mm 二方活栓 (PP製)
通常価格(税別)
2,363円
税込価格
2,599円

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・使用流体…液体・外径…12mm・JAN:4...

詳細情報を確認する

  • 使用流体詳細:
    液体
  • 外径:
    12mm
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

型番

EA425KA-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA425KA-12

1個

2,363( 2,599円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・使用流体…液体
・外径…12mm
・JAN:4518340612167

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12mm 二方活栓 (PP製)

12mm 二方活栓 (PP製)

    8mm 三方活栓 (PP製)

    8mm 三方活栓 (PP製)

      11mm 二方コック (PE製)

      11mm 二方コック (PE製)

        コネクター(ストレート型/PP製)

        コネクター(ストレート型/PP製)

          6mm コネクター(ストレート型/PP製)

          6mm コネクター(ストレート型/PP製)

            コネクター(T型/PP製)

            コネクター(T型/PP製)

              10mm コネクター(T型/PP製)

              10mm コネクター(T型/PP製)

                Φ3-13mm/115mm ホースカッター

                Φ3-13mm/115mm ホースカッター

                  4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

                  4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

                    チューブ内径保護リング

                    チューブ内径保護リング

                      7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)

                      7.5x10mm チューブ内径保護リング(10個)

                        3-10mm ホースカッター

                        3-10mm ホースカッター

                          Φ6-37mm/210mm ホースカッター

                          Φ6-37mm/210mm ホースカッター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,363円 2,875円 594円 220円 183円 160円 205円 1,701円 291円 460円 486円 903円 3,982円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目  
                            使用流体詳細 液体 - - - - - 液体 - - - - - -
                            外径 12mm 8mm 10mm - 4・5・6mm - 10mm - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン パイプ:PP(ポリプロピレン)、開閉栓:PE(ポリエチレン) 高密度ポリエチレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン 本体:プラスチック、刃:ステンレス スチール+PVC - SUS304 本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2 本体:アルミダイキャスト合金、刃:SK-5(炭素工具鋼)

                            12mm 二方活栓 (PP製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました