工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防...
Loading...
工作機械・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA425EC-2で型番確定
チェックバルブ(真鍮製)の型番EA425EC-2のページです。
型番EA425EC-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA425EC-1 |
EA425EC-3 |
EA425EC-4 |
EA425EC-6 |
EA425EC-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 供給側 配管ねじの呼び | 制御側 配管ねじの呼び | JANコード | 締付トルク | 全長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,869円 ( 3,156円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/8B | 1/8B | 4518340381988 | 5~6N・m | 33.5mm | |
3,523円 ( 3,875円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/8B | 3/8B | 4518340382008 | 18~20N・m | 40.5mm | |
5,286円 ( 5,815円 ) | 1個 | - | 1日目 | 1/2B | 1/2B | 4518340382015 | 24~26N・m | 48mm | |
7,658円 ( 8,424円 ) | 1個 | - | 1日目 | 3/4B | 3/4B | 4518340382022 | 24~26N・m | 59mm | |
11,786円 ( 12,965円 ) | 1個 | - | 2日目 | 1B | 1B | 4518340382039 | 32~34N・m | 68mm |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能