(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425CC-1
ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3 ミニボールバルブ

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3 EA425CC-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,922円
税込単価
5,414円

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用温度範囲(℃)】-10~12...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用圧力:
    0.98MPa以下
  • 使用温度:
    -10~120(凍結箇所除く)
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425CC-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425CC-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425CC-1

1/8B
1/8B
4518340394568
US-1011

1個

4,922( 5,414円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用温度範囲(℃)】-10~120℃

Loading...

EA425CC-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3の型番EA425CC-1のページです。
型番EA425CC-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3

    ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

    ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

        Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

        Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

          ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

          ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

            ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

            ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

              R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

              R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                  R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                  R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                      ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                      ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 4,922円 4,922円 4,922円 5,000円 5,368円 10,874円 1,778円 1,459円 1,869円 1,849円 1,797円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                        本体形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                        本体材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅
                        使用流体 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 -
                        供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R)
                        制御側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) - ホース接続 Rc(R) ドレン排出用 G - ホース接続 金属管接続

                        ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA425CC-3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び JANコード メーカー型番

                        6,150円

                        ( 6,765円 )
                        1個 -

                        1日目

                        3/8B3/8B4548745321166US-1033

                        ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました