(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,000円
税込価格
5,500円

【商品仕様】・材質…ステンレス・圧力…0.98MPa以下・温度…‐10/120...

詳細情報を確認する

  • 取付ねじ:
    Rc(PT)1/4”
  • 圧力:
    0.98MPa以下
  • 温度:
    -10~120℃
  • 材質詳細:
    ステンレス

型番

EA425CA-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA425CA-2

1個

5,000( 5,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・圧力…0.98MPa以下
・温度…‐10/120℃
・取付ねじ…Rc(PT)1/4""
・ハンドルの回転方向が自由に設定できます。
・JAN:4518340394537

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

    ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

    ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

        高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

        高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AC-2/3/4/6

            Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

            Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

              Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

              Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

                逆止弁付ボールバルブ

                逆止弁付ボールバルブ

                  ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

                  ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

                    逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

                    逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 5,000円 4,922円 4,922円 3,507円 5,390円 3,853円 3,664円 3,275円 2,058円 3,348円
                      通常出荷日 9日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   2日目  
                      取付ねじ Rc(PT)1/4” - - - - - - - - -
                      圧力 0.98MPa以下 - - - - - - - - -
                      温度 -10~120℃ - - - - - - - - -
                      材質詳細 ステンレス - - - - - 黄銅 - - -

                      Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました