(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425C-1
ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3 ミニボールバルブ

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3 EA425C-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,368円
税込単価
5,905円

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用温度範囲(℃)】-10~12...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    ホース接続
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用圧力:
    0.98MPa以下
  • 使用温度:
    -10~120(凍結箇所除く)
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425C-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425C-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
タケノコ径
適合ホース内径※
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425C-1

1/8B
55
7mm
6mm
4548745321111
UH-1107

1個

5,368( 5,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】ステンレス【使用温度範囲(℃)】-10~120℃

EA425C-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3の型番EA425C-1のページです。
型番EA425C-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

    ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

    ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

      ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

      ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

        ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

        ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

          R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

          R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

              ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

              ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

                ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,368円 1,459円 10,874円 4,922円 1,849円 4,922円 1,459円 10,874円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                  本体材質 ステンレス 黄銅 ステンレス ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                  制御側 接続種類 ホース接続 G Rc(R) Rc(R) ホース接続 Rc(R) G ホース接続

                  ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA425C-3
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  供給側 配管ねじの呼び 長さ L
                  (mm)
                  タケノコ径 適合ホース内径※ JANコード メーカー型番

                  6,484円

                  ( 7,132円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/8B6410.5mm9mm4548745321135UH-1310

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました