(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425BW-111
ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133 ミニボールバルブ

ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133 EA425BW-111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,741円
税込単価
1,915円

コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BW-111 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425BW-111 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
サイズ(R)
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BW-111

1/8B
1/8B
43
Φ6
75g
4548745769210
BW-9011R

1個

1,741( 1,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。

Loading...

EA425BW-111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133の型番EA425BW-111のページです。
型番EA425BW-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

    ミニボールバルブ (ストレート型)

    ミニボールバルブ (ストレート型)

      ミニボールバルブ ストレート型

      ミニボールバルブ ストレート型

        ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

        ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

            R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

            R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

              ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

              ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

                電動式ボールバルブ(AC100V/ステンレス)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,672円 1,659円 1,659円 4,019円 1,549円 1,599円 1,549円 20,478円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート
                  本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 鋳鉄 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                  制御側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) ホース接続 金属管接続 G Rc(R)

                  ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA425BW-122
                  EA425BW-133
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                  (mm)
                  サイズ(R) 重量 JANコード メーカー型番

                  1,672円

                  ( 1,839円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/4B1/4B43Φ671g4548745769227BW-9022R

                  2,039円

                  ( 2,243円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/8B3/8B55Φ8135g4548745769234BW-9033R

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました