(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ EA425BS-11/21

ミニボールバルブ EA425BS-11/21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,497円 ~ 1,519円
税込価格
1,647円 ~ 1,671円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    G
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/8B
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 長さ L(mm):
    43
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa(10kg/cm2)以下
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
4548745320992
BS-1011

1個

1,519( 1,671円 )

1日目

1/4B
4548745321012
BS-1021

1個

1,497( 1,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-10~80℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ EA425BS-11/21

ミニボールバルブ EA425BS-11/21

    R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

    R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

      R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

      R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

        R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

        R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

            ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

            ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

              R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

              R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                  R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                      ボールバルブ(ステム式・アングル)

                      ボールバルブ(ステム式・アングル)

                        ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

                        ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,497円 1,636円 1,778円 1,718円 1,968円 1,459円 1,776円 1,797円 1,849円 1,872円 1,939円 3,697円
                          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                          本体形状 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - アングル ストレート
                          本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅
                          使用流体 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                          供給側 接続種類 Rc(R) - Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R)
                          制御側 接続種類 G - ドレン排出用 ドレン排出用 - G 金属管接続 金属管接続 ホース接続 - ホース接続 ホース接続

                          ミニボールバルブ EA425BS-11/21のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました