(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425BS-111
ミニボールバルブ (ストレート型) ミニボールバルブ

ミニボールバルブ (ストレート型) EA425BS-111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,659円
税込単価
1,825円

コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 長さ L(mm):
    50
  • 操作方式:
    手動式
  • サイズ(R):
    Φ6
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BS-111 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425BS-111 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BS-111

1/8B
1/8B
69g
4548745769258
BS-9011R

1個

1,659( 1,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。

Loading...

EA425BS-111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニボールバルブ (ストレート型)の型番EA425BS-111のページです。
型番EA425BS-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ (ストレート型)

ミニボールバルブ (ストレート型)

    ミニボールバルブ ストレート型

    ミニボールバルブ ストレート型

      ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

      ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

          R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

          R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

            ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

            ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

              ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

              ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

                ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,659円 1,659円 1,549円 1,672円 1,599円 1,597円 4,019円 1,549円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート アングル
                  本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 鋳鉄 黄銅
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                  制御側 接続種類 Rc(R) Rc(R) ホース接続 Rc(R) 金属管接続 G Rc(R) G

                  ミニボールバルブ (ストレート型)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA425BS-122
                  EA425BS-133
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 重量 JANコード メーカー型番

                  1,680円

                  ( 1,848円 )
                  1個 -

                  1日目

                  1/4B1/4B77g4548745769265BS-9022R

                  1,659円

                  ( 1,825円 )
                  1個 -

                  1日目

                  3/8B3/8B84g4548745768152BS-9033R

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました