(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,776円
税込単価
1,954円

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa以下・使用流体…空気・水・油・温...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    3/8B
  • 制御側 接続種類:
    金属管接続
  • 制御側 配管パイプ径(φ):
    9.53
  • 長さ L(mm):
    53
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa以下
  • メーカー型番:
    BR-1303
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BR-33 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BR-33

1個

1,776( 1,954円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa以下
・使用流体…空気・水・油
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・取付ねじ…R(PT)3/8""
・適合銅管…直径3/8""(9.53mm)
・銅管用リング式
・JAN:4518340019003

Loading...

EA425BR-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブの型番EA425BR-33のページです。
型番EA425BR-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

      ミニボールバルブ EA425BS-11/21

      ミニボールバルブ EA425BS-11/21

        ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

        ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

            R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

            R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

              R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

              R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                  R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                      ボールバルブ(ステム式・アングル)

                      ボールバルブ(ステム式・アングル)

                        R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                        R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

                          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,776円 1,797円 1,497円 1,459円 1,968円 1,636円 1,778円 1,718円 1,849円 1,872円 1,939円 2,797円 3,697円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート - アングル ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - - Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                            供給側 配管ねじの呼び 3/8B - - - - - 3/8B 1/4B 1/4B - - 1/2B 1/2B

                            R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました