(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,968円
税込単価
2,165円

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa以下・使用流体…空気・水・油・温...

詳細情報を確認する

  • 使用流体詳細:
    空気・水・油
  • 取付ねじ:
    G(PF)3/8”メス$R(PT)3/8”
  • 圧力:
    0.98MPa以下
  • 温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 材質詳細:
    真鍮

型番

EA425BM-33 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BM-33

1個

1,968( 2,165円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa以下
・使用流体…空気・水・油
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・取付ねじ…R(PT)3/8""
・取付ねじ…G(PF)3/8""メス
・JAN:4518340018976

EA425BM-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブの型番EA425BM-33のページです。
型番EA425BM-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

    ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

    ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

        ミニボールバルブ EA425BV-11/22

        ミニボールバルブ EA425BV-11/22

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

          R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

            R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

            R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

              ミニボールバルブ EA425BS-11/21

              ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

                  R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                  R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                    R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                    R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                      ミニボールバルブ(水栓型)

                      ミニボールバルブ(水栓型)

                        ボールバルブ(ステム式・アングル)

                        ボールバルブ(ステム式・アングル)

                          三方四面ミニボールバルブ 黄銅

                          三方四面ミニボールバルブ 黄銅

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,968円 1,459円 1,459円 1,459円 1,636円 1,872円 1,497円 1,849円 1,776円 1,778円 2,312円 1,939円 7,491円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用流体詳細 空気・水・油 - - - 空気・水・油 空気・水・油 - - - - - - -
                            取付ねじ G(PF)3/8”メス$R(PT)3/8” - - - R(PT)3/8”$G(PF)3/8” R(PT)1/4” - - - - - - -
                            圧力 0.98MPa以下 - - 0.98MPa(10kgf/cm2)以下 0.98MPa(10kg/c㎡)以下 0.98MPa以下 0.98MPa(10kg/cm2)以下 0.98MPa以下 0.98MPa以下 0.98MPa以下 - - -
                            温度 -10~80℃(凍結箇所を除く) - - - -10~80℃(凍結箇所を除く) -10~80℃(凍結箇所を除く) - - - - - - -
                            材質詳細 真鍮 - - - 真鍮 真鍮 - - - - - - ボディ:黄銅(C3771)

                            R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました