(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,549円
税込価格
1,704円

【用途】・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • サイズ(R):
    Φ6
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa(10kgf/cm2)以下
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
1/8B
70g
4548745768114
BM-3011

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

1/4B
1/4B
73g
4548745768091
BM-3022

1個

1,549( 1,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に
・使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

    ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

    ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

      R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

      R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

        ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

          ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

            ミニボールバルブ (ストレート型)

            ミニボールバルブ (ストレート型)

              ミニボールバルブ ストレート型

              ミニボールバルブ ストレート型

                フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

                フリーボール M2型 Rタイプ Rcねじ×Rねじ

                  ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                  ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                    フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

                    フリーボール M5型 Rタイプ Rねじ×ホースニップル

                      ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                      ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オンダ製作所 エスコ オンダ製作所 エスコ エスコ
                          通常価格 1,549円 1,597円 1,599円 1,672円 1,549円 1,659円 1,659円 1,543円 1,797円 1,654円 1,459円 1,968円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   9日目  
                          本体形状 アングル アングル アングル ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                          本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3771BE 黄銅 C3771BE 黄銅 -
                          使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 - 冷温水 / エアー / 油 水 / 空気 / 油 -
                          供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rcねじ Rc(R) Rねじ Rc(R) -
                          制御側 接続種類 G G 金属管接続 Rc(R) ホース接続 Rc(R) Rc(R) Rねじ 金属管接続 ホースニップル G -

                          ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました