(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,697円 ~ 4,093円
税込価格
4,067円 ~ 4,502円

【本体形状】ストレート【使用温度範囲(℃)】-10~80℃【仕様】ホースチュー...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/2B
  • 制御側 接続種類:
    ホース接続
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ホースチューブ用
  • 使用圧力:
    0.98MPa以下
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
タケノコ径
適合ホース内径※
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7mm
11mm
4518340144101
BH-0440

1個

3,697( 4,067円 )

1日目

16mm
15mm
4518340144125
BH-0416

1個

4,093( 4,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【使用温度範囲(℃)】-10~80℃【仕様】ホースチューブ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

    G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

    G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

      R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

      R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

        R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

        R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

          R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

          R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

            ボールバルブ(ステム式・アングル)

            ボールバルブ(ステム式・アングル)

              R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

              R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                  R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                  R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                    ボールバルブ(フレアー式・ミニチュア)

                      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                        ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

                        ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425C-1/3

                          R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                          R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,697円 2,024円 1,718円 1,849円 2,052円 1,939円 1,872円 1,459円 1,778円 1,797円 1,459円 5,368円 1,776円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - アングル - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc(R) G Rc(R) Rc(R) - Rc(R) - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                            供給側 配管ねじの呼び 1/2B 1/4B 1/4B 1/4B - - - - 3/8B - - - 3/8B

                            ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました