(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425BH-39
ボールバルブ(ステム式・アングル) ボールバルブ

ボールバルブ(ステム式・アングル) EA425BH-39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円

【本体形状】アングル【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    ホース接続
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用圧力:
    0.98MPa以下
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BH-39 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425BH-39 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
タケノコ径
適合ホース内径※
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BH-39

3/8B
9mm
8mm
4518340018914
BH-3309

1個

1,939( 2,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】アングル【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

Loading...

EA425BH-39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ(ステム式・アングル)の型番EA425BH-39のページです。
型番EA425BH-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ(ステム式・アングル)

ボールバルブ(ステム式・アングル)

    R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

    R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

      R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

      R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

          ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

          ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

            R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

            R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

              ミニボールバルブ(水栓型)

              ミニボールバルブ(水栓型)

                ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                    R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                    R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                      ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                      ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

                        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

                          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,939円 1,849円 1,949円 1,869円 1,459円 1,718円 2,312円 1,459円 1,778円 1,776円 1,497円 10,874円 10,874円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            本体形状 アングル ストレート - - ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) - - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                            制御側 接続種類 ホース接続 ホース接続 - - G ドレン排出用 ドレン排出用 G - 金属管接続 G Rc(R) Rc(R)

                            ボールバルブ(ステム式・アングル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA425BH-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び タケノコ径 適合ホース内径※ JANコード メーカー型番

                            2,016円

                            ( 2,218円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1/4B8mm7mm4518340018891BH-3208

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました