(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,599円
税込単価
1,759円

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)以下・温度...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/8B
  • 制御側 接続種類:
    金属管接続
  • 制御側 配管パイプ径(φ):
    6
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • サイズ(R):
    Φ6
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 圧力:
    0.98MPa(10kgf/c㎡)以下
  • メーカー型番:
    BF-3106
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BF-316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BF-316

1個

1,599( 1,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa(10kgf/cm2)以下
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・使用流体…空気・水・油
・取付ねじ(A)…R(PT)1/8""
・銅管外径…6mm
・サイズ(R)…直径6mm
・アングル型
・銅管用フレアー式
・用途…コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理科・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
・使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
・簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
・JAN:4548745764079

Loading...

EA425BF-316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)の型番EA425BF-316のページです。
型番EA425BF-316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)

    ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

    ミニボールバルブ アングル型 EA425BS-311/322

      ミニボールバルブ ストレート型

      ミニボールバルブ ストレート型

        ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

        ボールバルブ(ステム式・ミニチュア) 黄銅

          ミニボールバルブ (ストレート型)

          ミニボールバルブ (ストレート型)

            ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

            ミニボールバルブ アングル型 EA425BM-311/322

              ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

              ミニボールバルブ EA425BW-111/122/133

                ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

                ボールバルブ(ダクタイル鋳鉄製) レデューストボア型

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,599円 1,597円 1,659円 1,549円 1,659円 1,549円 1,672円 4,019円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  本体形状 アングル アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート
                  本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 鋳鉄
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス / 蒸気
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                  供給側 配管ねじの呼び 1/8B - - - - - - -

                  R 1/8""x 6.0mm ボールバルブ(フレアー式・アングル)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました