(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,778円
税込単価
1,956円

【商品仕様】・材質…真鍮・圧力…0.98MPa以下・使用流体…空気・水・油・温...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    3/8B
  • 制御側 接続種類:
    ドレン排出用
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 長さ L(mm):
    43
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用温度:
    -10~80℃(凍結箇所を除く)
  • 外径:
    12mm
  • 圧力:
    0.98MPa以下
  • メーカー型番:
    BD-1300
  • メーカー:
    アソー(ASOH)

型番

EA425BD-310 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425BD-310

1個

1,778( 1,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮
・圧力…0.98MPa以下
・使用流体…空気・水・油
・温度…‐10/80℃(凍結箇所を除く)
・外径…12mm
・取付ねじ…R(PT)3/8""
・ドレン用
・JAN:4518340018808

Loading...

EA425BD-310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)の型番EA425BD-310のページです。
型番EA425BD-310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

    R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

    R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

      R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

      R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

        R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

          R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

          R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

            R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

            R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

              ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

              ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                  ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                  ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                    ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                    ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                      ミニボールバルブ(水栓型)

                      ミニボールバルブ(水栓型)

                        R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                        R 3/8""x9.53mm ミニボールバルブ

                          R 1/2""xR 1/2"" ミニボールバルブ(ニップル型)

                          R 1/2""xR 1/2"" ミニボールバルブ(ニップル型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,778円 1,718円 1,636円 1,968円 1,872円 1,849円 1,459円 1,459円 1,459円 1,497円 2,312円 1,776円 4,993円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート - - - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) - - - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                            供給側 配管ねじの呼び 3/8B 1/4B - - - 1/4B - - - - - 3/8B 1/2B

                            R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました