(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,921円 ~ 2,026円
税込価格
2,113円 ~ 2,229円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    カップリング
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    エアープラグ付
  • 使用流体詳細:
    冷温水・油・エアー
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 最高使用圧力:
    1.0Mpa
  • メーカー:
    オンダ製作所

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
ねじサイズ
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
59
R1/8"
4548745973228
M7-06

1個

2,026( 2,229円 )

1日目

1/4B
61
R1/4"
4548745958614
M7-08

1個

2,026( 2,229円 )

1日目

3/8B
61
R3/8"
4548745958621
M7-10

1個

1,921( 2,113円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-20~80℃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

    R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

      ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

        R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

        R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

          ミニボールバルブ(ロングハンドル)

          ミニボールバルブ(ロングハンドル)

            ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

            ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

              ボールバルブ(ステム式・アングル)

              ボールバルブ(ステム式・アングル)

                R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                R 3/8""xG 3/8"" ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                    R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                    R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                      R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                      R 3/8""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                        ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

                        ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

                          ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                          ミニボールバルブ EA425BS-11/21

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,921円 1,452円 1,459円 1,849円 1,397円 1,459円 1,939円 1,869円 1,778円 1,718円 1,778円 1,466円 1,497円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル - - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - - Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                            制御側 接続種類 カップリング Rc(R) G ホース接続 Rc(R) G ホース接続 - - ドレン排出用 ドレン排出用 Rc(R) G

                            ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました