(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,452円
税込単価
1,597円

【商品仕様】・材質…真鍮(ボディー)・最高圧力…1MPa・使用流体…冷温水・油...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/4B
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/4B
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 長さ L(mm):
    53
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用流体詳細:
    冷温水・油・エアー
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 最高圧力:
    1MPa
  • メーカー型番:
    M3-08MLR
  • メーカー:
    オンダ製作所

型番

EA425AG-22 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425AG-22

1個

1,452( 1,597円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…真鍮(ボディー)
・最高圧力…1MPa
・使用流体…冷温水・油・エアー
・使用温度…-20℃/80℃
・ねじサイズ…R1/4""
・全長…53mm
・JAN:4548745972252

Loading...

EA425AG-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)の型番EA425AG-22のページです。
型番EA425AG-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    ミニボールバルブ(ロングハンドル)

      ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

      ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

        ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

        ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

          逆止弁付ボールバルブ

          逆止弁付ボールバルブ

            逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

            逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

              ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

              ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

                Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)

                Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)

                  Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                  Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                    Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

                    Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

                      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                      ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,452円 1,397円 1,466円 1,921円 3,275円 3,348円 2,058円 1,829円 2,248円 5,264円 4,922円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   2日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目  
                        本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - ストレート
                        本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - ステンレス
                        使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - -
                        供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - - Rc(R)
                        供給側 配管ねじの呼び 1/4B - - - - - - 1/2B - - -

                        R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました