(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,466円 ~ 1,616円
税込価格
1,613円 ~ 1,778円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用流体詳細:
    冷温水・油・エアー
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 最高使用圧力:
    1.0Mpa
  • メーカー:
    オンダ製作所

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
1/8B
41
4548745961249
M1-06MLR

1個

1,466( 1,613円 )

1日目

1/4B
1/4B
45
4548745962130
M1-08MLR

1個

1,601( 1,761円 )

1日目

3/8B
3/8B
49
4548745962147
M1-10MLR

1個

1,616( 1,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油【使用温度範囲(℃)】-20~80℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅

    R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    R 1/4""xR 1/4"" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

      ミニボールバルブ(ロングハンドル)

      ミニボールバルブ(ロングハンドル)

        ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

        ミニボールバルブ EA425AH-1/2/3

          R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

          R 1/4""x 8.0mm ミニボールバルブ

            ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

            ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

              R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

              R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

                ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

                ボールバルブ(ステンレス製・タケノコ型)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,466円 1,452円 1,397円 1,921円 1,849円 10,874円 2,052円 10,874円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~  
                  本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                  本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス - ステンレス
                  使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油
                  供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R)
                  制御側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) カップリング ホース接続 Rc(R) - ホース接続

                  ミニボールバルブ(ロングハンドル) 黄銅のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました