(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G1/2""xG1/2"" 中間コック

G1/2""xG1/2"" 中間コック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,117円
税込単価
2,329円

【商品仕様】・材質…黄銅・呼び径…13・ねじサイズ…G1/2""×G1/2""...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    G
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/2B
  • 制御側 接続種類:
    G
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/2B
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 長さ L(mm):
    44
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用流体詳細:
    上水道
  • 使用温度:
    0~80℃
  • 重量:
    109g
  • 呼び径:
    13
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • メーカー型番:
    6541-13
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA425AD-413 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425AD-413

1個

2,117( 2,329円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼び径…13
・ねじサイズ…G1/2""×G1/2""
・最高使用圧力…0.75MPa
・使用温度…80℃
・使用流体…上水道
・重量…109g
・両方向通水可能
・JAN:4548745942170

EA425AD-413で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2""xG1/2"" 中間コックの型番EA425AD-413のページです。
型番EA425AD-413に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G1/2""xG1/2"" 中間コック

G1/2""xG1/2"" 中間コック

    G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

    G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

      ミニボールバルブ フルボア型

      ミニボールバルブ フルボア型

        ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

        ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

          Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

          Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

            ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

            ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

              ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

              ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,117円 1,431円 1,666円 1,908円 1,480円 2,058円 2,697円
                通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~  
                本体形状 ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート
                本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅
                使用流体 - 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油
                ボールバルブ種類 スタンダードボア - フルボア レデューストボア - フルボア -
                供給側 接続種類 G - G Rc(R) - Rc(R) Rc(R)

                G1/2""xG1/2"" 中間コックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました