(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,097円
税込単価
3,407円

【商品仕様】・材質…黄銅・呼径…13・ねじサイズ…Rc1/2""×R1/2""...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 供給側 配管ねじの呼び:
    1/2B
  • 制御側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 配管ねじの呼び:
    1/2B
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • サイズ:
    66×48.5mm
  • 使用流体詳細:
    上水道
  • 使用温度:
    0~80℃
  • 呼径:
    13
  • 重量:
    205.5g
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • メーカー型番:
    650-701-13
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA425AC-313 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425AC-313

1個

3,097( 3,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼径…13
・ねじサイズ…Rc1/2""×R1/2""
・最高使用圧力…0.98MPa
・使用温度…80℃
・使用流体…上水道
・サイズ…66×48.5mm
・重量…205.5g
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・JAN:4548745957389

Loading...

EA425AC-313で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブの型番EA425AC-313のページです。
型番EA425AC-313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

    R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

    R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

        ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

        ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

          逆止弁付ボールバルブ

          逆止弁付ボールバルブ

            R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(フルボア)

            R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(フルボア)

              逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

              逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

                L型ボールバルブ(片ナット付)

                L型ボールバルブ(片ナット付)

                  G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                  G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                    Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                    Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                      R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

                      R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

                        Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

                        Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

                          Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

                          Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,097円 3,107円 3,382円 2,697円 3,275円 3,210円 3,348円 3,429円 2,899円 2,401円 2,497円 3,857円 3,853円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   9日目   48日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅
                            使用流体 -
                            供給側 接続種類 Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) G G Rc(R) Rc(R) - Rc(R)
                            供給側 配管ねじの呼び 1/2B 1/2B 1/2B - - 1/2B - - 1/2B 1/2B 3/4B - 1/2B

                            Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました