【商品仕様】・材質…黄銅・呼径…13・ねじサイズ…G1/2""×G1/2""・...
Loading...
【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼径…13
・ねじサイズ…G1/2""×G1/2""
・最高使用圧力…0.98MPa
・使用温度…80℃
・使用流体…上水道
・サイズ…50×48.5mm
・最大長…72.5mm
・重量…155g
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・両方向通水可能
・JAN:4548745956368
EA425AC-113で型番確定
G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113の型番EA425AC-113のページです。
型番EA425AC-113に関する仕様情報を記載しております。