(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ
通常単価(税別)
3,857円
税込単価
4,243円

【商品仕様】・材質…黄銅・呼び径…20・A…Rc3/4""・B…R3/4""・...

詳細情報を確認する

  • A:
    Rc3/4"
  • B:
    R3/4"
  • C:
    75.5mm
  • D:
    50.5mm
  • E:
    74.5mm
  • 使用流体詳細:
    上水道
  • 使用温度:
    100℃
  • 重量:
    283g
  • 呼び径:
    20
  • 最高使用圧力:
    1.0MPA
  • 材質詳細:
    黄銅
  • 用途:
    エコキュートの配管に最適

型番

EA425AB-220 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425AB-220

1個

3,857( 4,243円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…黄銅
・呼び径…20
・A…Rc3/4""
・B…R3/4""
・C…75.5mm
・D…50.5mm
・E…74.5mm
・最高使用圧力…0.98MPA
・使用温度…100℃
・使用流体…上水道
・重量…283g
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・用途…エコキュートの配管に最適
・両方向通水可能
・JAN:4548745943269

EA425AB-220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブの型番EA425AB-220のページです。
型番EA425AB-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

    高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

    高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

      Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

      Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

          ボールバルブ(耐熱)

          ボールバルブ(耐熱)

            R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

            R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

              ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

              ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

                Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

                  R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                  R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

                    R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

                    R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

                      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                        逆止弁付ボールバルブ

                        逆止弁付ボールバルブ

                          G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                          G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,857円 3,507円 3,853円 2,995円 3,499円 3,107円 2,697円 3,097円 2,797円 2,497円 3,382円 3,275円 2,899円
                            通常出荷日 9日目   2日目   48日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
                            A Rc3/4" - - - - - - - - - - - -
                            B R3/4" - - - - - - - - - - - -
                            C 75.5mm - - - - - - - - - - - -
                            D 50.5mm - 48.5mm 48.5mm - - - - 48.5mm - - - -
                            E 74.5mm - 72.5mm 72.5mm - - - - 72.5mm - - - -

                            Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました