(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA425AB-113
高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ ボールバルブ

高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ EA425AB-113

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,507円
税込単価
3,858円

【特長】・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)・ワンタッチ着脱式ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    Rc(R)
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • 使用流体詳細:
    上水道
  • 使用温度:
    0~100℃
  • 最高使用圧力:
    1.0Mpa
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA425AB-113 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA425AB-113 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
C
D
E
呼径
重量
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA425AB-113

1/2B
1/2B
52.5mm
48.5mm
72.5mm
13
183.2g
4548745942187
650-133-13

1個

3,507( 3,858円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・エコキュートの配管に最適
・高温用ノンアスベストパッキン付
・両方向通水可能

Loading...

EA425AB-113で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブの型番EA425AB-113のページです。
型番EA425AB-113に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブ

    Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

    Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

      Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

      Rc1/2""xR1/2"" 耐熱ボールバルブ

        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

          ボールバルブ(耐熱)

          ボールバルブ(耐熱)

            R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

            R 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ(耐熱)

              R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

              R 3/4""xG 3/4"" ボールバルブ

                R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

                R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

                  ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                  ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                    Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

                    Rc 1/2""xR 1/2"" ボールバルブ

                      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                      Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                        Rc1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 3,507円 3,664円 3,853円 2,995円 3,499円 2,797円 2,497円 3,107円 2,697円 3,097円 3,382円 2,401円
                          通常出荷日 2日目   9日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目  
                          本体形状 ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                          本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                          使用流体 -
                          供給側 接続種類 Rc(R) - Rc(R) Rc(R) G Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R)
                          制御側 接続種類 G - Rc(R) G G G G G Rc(R) Rc(R) G G

                          高温用ノンアスベストパッキン付耐熱ボールバルブのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA425AB-120
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び C D E 呼径 重量 JANコード メーカー型番

                          3,823円

                          ( 4,205円 )
                          1個 -

                          2日目

                          3/4B3/4B63mm50.5mm74.5mm20268g4548745943245650-133-20

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました