(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ3-17mm オーリングセット

φ3-17mm オーリングセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,947円
税込単価
2,142円

【商品仕様】・…内径×線径(mm)(入数):3×1(20)4×1(20)4.5...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    Oリング
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • ケースサイズ:
    200×134×38mm
  • セット内容:
    内径×線径(mm)(入数):3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2(5)、22×2(5)

型番

EA423RY-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA423RY-1

1個

1,947( 2,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…内径×線径(mm)(入数):3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)
・材質…ゴム
・ケースサイズ…200×134×38mm
・JAN:4548745952629

Loading...

EA423RY-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ3-17mm オーリングセットの型番EA423RY-1のページです。
型番EA423RY-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ3-17mm オーリングセット

φ3-17mm オーリングセット

    φ1/4""-5/8"" オーリングセット

    φ1/4""-5/8"" オーリングセット

      φ3-20mm オーリングセット

      φ3-20mm オーリングセット

        固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□

        固定用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:S-□

          運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□

          運動用オーリングセット(26サイズ) JIS番号:P-□

            オーリングセット(19サイズ)

            オーリングセット(19サイズ)

              オーリングセット(30サイズ)

              オーリングセット(30サイズ)

                オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

                オーリングセット(6サイズ/フランジ用)

                  φ3/32-1・1/2"" オーリングセット(インチサイズ)

                  φ3/32-1・1/2"" オーリングセット(インチサイズ)

                    D リングセット(5サイズ)

                    D リングセット(5サイズ)

                      オーリング(高圧用)

                      オーリング(高圧用)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,947円 1,955円 2,025円 15,907円 17,307円 11,899円 7,202円 8,413円 18,044円 12,477円 226円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        種類 Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング Oリング
                        規格 その他 その他 その他 S(低圧固定用) P(運動・固定用) P(運動・固定用) P(運動・固定用) その他 その他 その他 -
                        材質 ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム フッ素ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                        ケースサイズ 200×134×38mm 218×143×47mm 210×101×29mm 280×187×41mm 280×187×41mm 280×187×41mm 180×95×33mm 220×140×45(H)mm 280×170×50mm 220×140×45(H)mm -
                        セット内容 内径×線径(mm)(入数):3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2(5)、22×2(5) 内径×線径(入数):1/4"×1/16"(15)、5/16"×1/16"(15)、3/8"×1/16"(10)、1/2"×1/16"(10)、3/8"×3/32"(10)、7/16"×3/32"(10)、1/2"×3/32"(10)、9/16"×3/32"(10)、5/8"×3/32"(10)、11/16"×3/32"(10)、3/4"×3/32"(10)、7/32"×1/16"(15)、3/4"×1/8"(10)、3/16"×1/16"(20)、5/32"×1/16"(20)、1/8"×1/16"(20)、13/16"×1/8"(10)、5/8"×1/16"(10) 内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10) JIS番号/内径×線径(入数):S-3/2.5×1.5mm(20個)、S-4/3.5×1.5mm(20個)、S-5/4.5×1.5mm(20個)、S-6/5.5×1.5mm(20個)、S-7/6.5×1.5mm(20個)、S-8/7.5×1.5mm(20個)、S-9/8.5×1.5mm(20個)、S-10/9.5×1.5mm(20個)、S-11.2/10.7×1.5mm(20個、)S-12/11.5×1.5mm(20個)、S-12.5/12×1.5mm(20個)、S-14/13.5×1.5mm(20個)、S-15/14.5×1.5mm(20個)、S-16/15.5×1.5mm(20個)、S-18/17.5×1.5mm(20個)、S-20/19.5×1.5mm(20個)、S-22/21.5×1.5mm(20個)、S-22.4/21.9×2mm(10個)、S-24/23.5×2mm(10個)、S-25/24.5×2mm(10個)、S-26/25.5×2mm(10個)、S-28/27.5×2mm(10個)、S-29/28.5×2mm(10個)、S-30/29.5×2mm(10個)、S-32/31.5×2mm(10個)、S-35/34.5×2mm(10個) - - - 内径×線径(入数):18.66×3.53mm(50)、25×3.53mm(25)、32.92×3.53mm(15)、37.70×3.53mm(15)、47.22×3.53mm(10)、56.74×3.53mm(10) - 内径×線径(入数):約25×3.4mm(10)、約32×3.4mm(10)、約38×3.4mm(10)、約44×3.4mm(10)、約62×3.4mm(10) -

                        φ3-17mm オーリングセットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました