(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーリング (フッ素ゴム/固定用)

オーリング (フッ素ゴム/固定用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
153円 ~ 952円
税込価格
168円 ~ 1,047円

エスコ Oリング オーリング (フッ素ゴム/固定用)になります。

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    耐熱性
  • 種類:
    Oリング
  • 規格:
    G(固定用)
  • 線径(mm):
    3.1
  • 材質:
    フッ素ゴム
  • 材質コード JIS:
    4種D
  • 入数:
    1枚
  • 使用温度範囲:
    約-15℃~+220℃(目安)
  • 耐熱限界温度:
    約220℃(目安)

型番

未確定25件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)
JIS番号
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.4
G-25
4548745479652

1個

153( 168円 )

1日目

29.4
G-30
4548745479669

1個

153( 168円 )

1日目

34.4
G-35
4548745479676

1個

153( 168円 )

1日目

39.4
G-40
4548745479645

1個

233( 256円 )

1日目

44.4
G-45
4548745479683

1個

293( 322円 )

1日目

49.4
G-50
4548745479690

1個

257( 283円 )

1日目

54.4
G-55
4548745479706

1個

338( 372円 )

1日目

59.4
G-60
4548745481082

1個

338( 372円 )

1日目

64.4
G-65
4548745308747

1個

469( 516円 )

1日目

69.4
G-70
4548745303971

1個

469( 516円 )

1日目

74.4
G-75
4548745305326

1個

389( 428円 )

1日目

79.4
G-80
4548745371086

1個

397( 437円 )

1日目

84.4
G-85
4548745370621

1個

513( 564円 )

1日目

89.4
G-90
4548745438239

1個

513( 564円 )

1日目

94.4
G-95
4548745457919

1個

602( 662円 )

1日目

99.4
G-100
4548745304091

1個

602( 662円 )

1日目

104.4
G-105
4548745371093

1個

628( 691円 )

1日目

109.4
G-110
4548745371109

1個

628( 691円 )

1日目

114.4
G-115
4548745373097

1個

683( 751円 )

1日目

119.4
G-120
4548745482935

1個

848( 933円 )

1日目

124.4
G-125
4548745482942

1個

848( 933円 )

1日目

129.4
G-130
4548745484151

1個

808( 889円 )

1日目

134.4
G-135
4548745484199

1個

848( 933円 )

1日目

139.4
G-140
4548745484205

1個

848( 933円 )

1日目

144.4
G-145
4548745484212

1個

952( 1,047円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ Oリング オーリング (フッ素ゴム/固定用)になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーリング (フッ素ゴム/固定用)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
修理
評価 5.0満足度:5.02023/05/10
多少高くてもすぐに手に入るし
少数購入できるのも良い

商品自体は問題なく使用できました

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ガラス部品緩衝用
評価 5.0満足度:5.02023/01/23
現在、フッ素のOリングの材料不足の中在庫があってよかったです。性能は問題なく、価格も高価ではなかったので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

設備
評価 5.0満足度:5.02022/09/07
この商品は設備に使用しているものになります。この商品に限らず、自社の設備にはぴったり合致するサイズのオーリングがないために、辛うじて使っている感じです。必要サイズに切り貼りして使えるというものではありませんので、とりあえずといった状況が続いているのですが、この商品の機能については問題ないものと思っています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

交換用
評価 5.0満足度:5.02022/06/29
世の中 フッ素ゴムがない中、在庫がたくさんあり助かりました。価格も良心的で感謝しております

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました